Продуктовая линейка
Modicon TSX Micro
Компактные и модульные контроллеры для производителей оборудования, до 484 точек контроля. Компактный, модульный ПЛК для производителей комплектного оборудования, включающий до 484 вводов/выводовЧасть ModiconПосмотреть продукты TSX CSY 85
Модули управления движением для ПЛК Modicon Premium Модуль управления движением для ПЛК Modicon PremiumЧасть ModiconПодробные сведения Zelio Logic
Интеллектуальные реле для реализации небольших систем управления от 10 до 40 входов/выходов Интеллектуальные реле для простых систем управления от 10 до 40 вводов/выводовЧасть ModiconПосмотреть продукты Zelio Soft
Программное обеспечение Zelio Soft (включает также автотренинг, библиотеку решений и технические инструкции) Программное обеспечение Zelio Soft для интеллектуальных реле Zelio Logic (SR2/ SR3). Включает средства программирования, модуль самообучения, библиотеку приложений и технические инструкции.Часть ModiconПодробные сведения Логический контроллер Modicon M221
Для малых систем автоматизации Достигнуть максимальной производительности с повышением прибыльности с ПЛК Modicon M221Часть ModiconПосмотреть продукты Логический контроллер Modicon M241
Для высокопроизводительных применений Достигнуть высокой производительности и встроенного движения с Modicon M241, самым коммуникативным контроллером на рынке благодаря 5 коммуникационным портамЧасть ModiconПосмотреть продукты Логический контроллер Modicon M251
Для модульных машин и распределенных систем Повысьте гибкость, оптимизируя размеры шкафов управления слогическим контроллером Modicon M251 для модульных машин и распределенных архитектурЧасть ModiconПосмотреть продукты Modicon M258
От 42 до 2400 входов/выходов, 0,022 мкс на инструкцию Логические контроллеры Modicon M258 - От 42 до 2400 входов/выходов, 0,022 мкс на инструкциюЧасть ModiconПосмотреть продукты