Продуктовая линейка
Advantys FTB, FTM
Распределенная система сбора данных для подключения ПЛК к распределенным датчикам и актуаторам, IP 67 Распределенные вводы/выводы (согласно IP67) для выполнения соединений от ПЛК к распределенным датчикам и актуаторам, с предварительно установленными кабелями, для эксплуатации в жестких условияхПодробные сведения Modicon TM3
Гибкие модули расширения вводов/выводов для контроллеров Modicon Увеличьте производительность вашего контроллера с помощью системы ввода/вывода Modicon TM3, специально разработанной для логических контроллеров Modicon M221, M241 и M251!Часть ModiconПосмотреть продукты Modicon TM5
Модульная система ввода/вывода IP20, для комплексов оборудования и установок (до 2400 входов/выходов) 100-процентная гибкость и оптимизация машинного оборудованияЧасть ModiconПосмотреть продукты Advantys STB
Система распределенного ввода/вывода IP20 Система распределенных вводов/выводов для подключения к датчикам и актуаторам от ПЛК с установленными кабелями (согласно IP20)Часть ModiconПосмотреть продукты Modicon Momentum
Система управления и распределенного сбора данных, с 4 основными компонентами, легко соединяемыми в различных комбинциях для создания гибких систем и под-систем Система управления и распределенного сбора данных с 4 основными компонентами, взаимодействующими в различных сочетаниях и образующими универсальные системы или подсистемы управленияЧасть ModiconПосмотреть продукты Modicon TM7
Модульная система ввода/вывода IP67, для машин и установок, эксплуатируемых при неблагоприятных условиях окружающей среды 100-процентная гибкость и оптимизация машинного оборудованияЧасть ModiconПосмотреть продукты Advantys Telefast ABE 7
Системы быстрого монтажа Telefast Система быстрого монтажа, оборудованная разъемами НЕ10Часть ModiconПосмотреть продукты Telefast ABE 9
Пассивные распределительные блоки IP 67 Пассивные разветвительные модули согласно IP 67Часть ModiconПосмотреть продукты