Продуктовая линейка
Phaseo ABL8
Источники питания с выпрямителем и фильтром серии ABL8 от 0.5 до 60 A Неуправляемые источники питания с выпрямителем и фильтрацией от 0,5 до 60 AЧасть ModiconПодробные сведения Запустить инструмент выбора продуктов Phaseo AS-i ABL
Импульсные источники питания 2.4 и 4.8 A для систем AS-Interfacе Импульсные источники питания от 2,5 до 4,8 А для кабельных систем AS-InterfaceЧасть ModiconПодробные сведения Power supplies for commercial use, panel mounting.
Импульсные источники питания серии ABL1 от 2.5 до 10 A Импульсные источники питания от 2,5 to 10 A для оборудования, работающего в циклическом режимеЧасть ModiconПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Power supplies for industrial use, rail mounting
Импульсные источники питания сериии ABL7, ABL8 от 0.3 до 40 А Импульсные источники питания от 0,3 to 40 A для промышленных средЧасть ModiconПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов