Продуктовая линейка
PowerLogic P5
Быстроизвлекаемое устройство релейной защиты для сетей среднего напряжения с высокими требованиями Устройство релейной защиты для электрических сетей среднего напряжения (6-35кВ) с акцентом на физическую и информационную безопасность. Простота в использовании для производителей щитового оборудования, для системных интеграторов и конечных пользователей. Большой охват защитных функций от перегрузки по току до дифференциальной защиты и защиты от дуговых замыканий; возможность работы с маломощными датчиками тока(LPCT) и напряжения(LPVT); резервированное Ethernet соединение и соответствие МЭК61850Часть PowerLogic™Посмотреть продукты PowerLogic P3
Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ РЗиА PowerLogic P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.Часть PowerLogic™Посмотреть продукты Дуговая защита Vamp
Сверхбыстрая и гибкая дуговая защита как для отдельных установок, так и для систем с несколькими зонами Серия VAMP от компании Schneider Electric является пионером в области обнаружения вспышек дуги и дуговой защиты и предлагает быстрые и надежные устройства для повышения безопасности. Доступны следующие модели: VAMP 120, VAMP 121, VAMP 221 и VAMP 321С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продукты