Продуктовая линейка
Easergy Sepam P3
Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ РЗиА Easergy Sepam P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.Часть PowerLogic™Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов MiCOM P43x
Блок управления дистанционной защиты Универсальные устройства дистанционной защиты серии P43x используются для селективной защиты от короткого замыкания, замыканий на землю и от перегрузок в сетях среднего, высокого и сверхвысокого напряженияЧасть PowerLogic™Подробные сведения MiCOM P44x
Терминалы дистанционной защиты Микропроцессорные устройства РЗиА MiCOM P44x обеспечивают быструю, селективную защиту для отключений повреждений на возлушных, кабельных и комбинированных линий электропередач. Доступны следующие модели: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446, MiCOM P447, MiCOM P448.Часть PowerLogic™Подробные сведения