Продуктовая линейка
Easergy Sepam P3
Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ РЗиА Easergy Sepam P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.Часть PowerLogic™Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Серия Sepam 40
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей Цифровые реле для токовой защиты и защиты по напряжению для любых распределительных систем.С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продукты Sepam серии 80
Микропроцессорное устройство релейной защиты для сложных применений Цифровые реле для токовой защиты и защиты по напряжению для любых распределительных систем.С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продукты Серия Sepam 60
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей с повышенными требованиями С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продукты MiCOM P34x
Реле защиты генератора Надежная защита небольших, средних и крупных генераторовЧасть PowerLogic™Подробные сведения