Продуктовая линейка
PowerLogic P5
Быстроизвлекаемое устройство релейной защиты для сетей среднего напряжения с высокими требованиями Устройство релейной защиты для электрических сетей среднего напряжения (6-35кВ) с акцентом на физическую и информационную безопасность. Простота в использовании для производителей щитового оборудования, для системных интеграторов и конечных пользователей. Большой охват защитных функций от перегрузки по току до дифференциальной защиты и защиты от дуговых замыканий; возможность работы с маломощными датчиками тока(LPCT) и напряжения(LPVT); резервированное Ethernet соединение и соответствие МЭК61850Часть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Easergy Sepam P3
Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ РЗиА Easergy Sepam P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.Часть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left MiCOM P12x
Токовые защиты, защиты от замыкания на землю. Питание от оперативных цепей. MiCOM P12x - это серия направленных и ненаправленных реле максимального тока, которые обеспечивают как простую защиту от междуфазного короткого замыкания и замыкания на землю, так и многофункциональную трехфазную токовую защиту (модель P127) с функциями защиты по напряжениюЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left Серия Sepam 10
Микропроцессорное устройство релейной защиты для простых применений Реле токовой защиты и защиты от замыкания на землю обеспечивает базовый уровень защиты для линий питания и распределительных трансформаторовЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left Серия Sepam 20
Реле защиты для обычного применения Цифровые реле для токовой защиты или защиты по напряжению для любых распределительных системЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Серия Sepam 40
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей Цифровые реле для токовой защиты и защиты по напряжению для любых распределительных систем.С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left MiCOM P11x
МТЗ от междуфазных КЗ и замыканий на землю питаемая от ТТ и/или оперативного питания -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P13x
Устройства защиты и управления фидером -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P14x
Устройства защиты фидера -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left Серия Sepam 60
Микропроцессорное устройство релейной защиты для распределительных сетей с повышенными требованиями С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left Sepam серии 80
Микропроцессорное устройство релейной защиты для сложных применений Цифровые реле для токовой защиты и защиты по напряжению для любых распределительных систем.С 1-го марта 2018 гарантия составит 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты поставкиЧасть PowerLogic™Посмотреть продуктыarrow2_left