Продуктовая линейка
MiCOM P14x
Устройства защиты фидера -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P24x
Устройство защиты вращающихся машин -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P341 и MiCOM P922G
Реле защиты сетей Объединенные защитные реле MiCOM P341 и P922G отвечают требованиям защиты, предъявляемым к оборудованию, которое эксплуатируется в составе главной электросетиЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P34x
Реле защиты генератора Надежная защита небольших, средних и крупных генераторовЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P44x
Терминалы дистанционной защиты Микропроцессорные устройства РЗиА MiCOM P44x обеспечивают быструю, селективную защиту для отключений повреждений на возлушных, кабельных и комбинированных линий электропередач. Доступны следующие модели: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446, MiCOM P447, MiCOM P448.Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P54x
Токовая дифференциальная защита с настраиваемыми подциклами MiCOM P54x разработан для высокопроизводительных воздушных и кабельных линий, он легко взаимодействует с продольными (сквозными) каналами связи и имеет опциональную дистанционную резервную защитуЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P64x
Расширенная защита трансформатора и управление MiCOM P64x обеспечивает быструю и полную защиту от неисправностей трансформатора, продлевая срок службы. Предназначен для трансформаторов (2 и 3) и автотрансформаторов, прост в использованииЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P740
Защита сборных шин -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P746
Защита сборных шин -Часть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left MiCOM P841
Мультифункциональный терминал защиты линии и управления интеллектуальным электронным устройством MiCOM P841 - это многофункциональный интеллектуальный терминал для управления и резервной защиты линий электропередачи, линий питания и ячеек линий питанияЧасть PowerLogic™Подробные сведенияarrow2_left