Продуктовая линейка
Sedna
Тонкие линие надежных решений Электроустановочные изделия скрытой установки с более чем 90 функциями, в том числе для проектов. Ассортимент из 6 цветов рамок и 5 цветов механизмов. Самое тонкое изделие в своем сегменте - выключатель выступает от стены всего на 8 мм!Посмотреть продуктыarrow2_left Asfora
Розетки и выключатели с изящным и элегантным дизайном, подходящие под любой интерьер Широкий ассортимент электромонтажных устройств, включая выключатели освещения, поворотные светорегуляторы, розетки питания и коммуникации, а также выключатели для жалюзиПосмотреть продуктыarrow2_left Asfora EM
Розетки и выключатели с изящным и элегантным дизайном, подходящие под любой интерьер Широкий ассортимент электромонтажных устройств, включая выключатели освещения, поворотные светорегуляторы, розетки питания и коммуникации, а также выключатели для жалюзиПосмотреть продуктыarrow2_left New Unica
Невыносимо прекрасная, простая и умная Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!Посмотреть продуктыarrow2_left Merten System M
Безграничные возможности и совершенная индивидуальность Широчайшие возможности комбинирования изделий делают System M 2.0 одной из самых гибких систем электроустановочных изделий. В основу системы заложен принцип совместимости механизмов с различными вариантами дизайна накладок и рамок.Посмотреть продуктыarrow2_left Merten Antique
Значительность форм и дизайна Серия Merten Antique компании Schneider Electric включает в себя широкий выбор изделий, выполненных в роскошном и экстравагантном стиле. Благородные цвета "Античная латунь" и "Золото" подчеркивают высокий класс интерьера.Посмотреть продуктыarrow2_left Unica
Серия электроустановочных изделий с широким выбором цветов и материалов Гибкая, привлекательная и насыщенная функциями серия электроустановочных изделий. В серии Unica множество дизайнов и материалов, а количество функций приближается к 150.Посмотреть продуктыarrow2_left Altira
Модульная серия электроустановочных изделий для установки в систему OptiLine 45 Полный ассортимент модульных ЭУИ 45х45 для установки в элементы электромонтажной ситемы OptiLine45: кабель-каналы, напольные лючки, колонны и мини-колонны, розеточные блоки, а также для скрытого и открытого монтажа на стену.Посмотреть продуктыarrow2_left