Продуктовая линейка
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions. Reliable, easy to use and highly cost-effective PDU.Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Easy Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.Часть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. Возможность вовремя увидеть возникшие перегрузкиЧасть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. Возможность контроля стоек с ИТ-оборудованиемЧасть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left NetShelter Custom Rack PDUs
Уникальные цвета, входные разъемы для проводов и конфигурации выхода выполнены просто и в соответствии с техническими характеристиками. Новые конструкции и цвета для соответствия уникальным техническим характеристикам или применениям сохраняют высокое качество внешнего вида, ощущений и надежности APC.Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Коммутируемый БРП с мониторингом каждой розетки
Стоечные БРП с функцией измерения тока по розеткам и переключением для контроля энергопотребления и вкл./выкл. в реальном времени на уровне розеток для расширенного управления энергопотреблением ЦОДа Мировой лидер в области стоечного распределения питания теперь поставляет блоки с определением потребляемой мощности через каждую розетку!Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left NetShelter Switched Rack PDUs
Переключаемые стоечные БРП для расширенного управления нагрузкой и контроля вкл./выкл. на уровне розеток для энергетического цикла, послед. подачи питания с задержкой и контроля использования розеток. Возможность контроля стоек с ИТ-оборудованиемЧасть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Стоечные БРП с функцией измерения тока по розеткам обеспечивают дистанционный мониторинг в режиме реального времени на уровне розеток для расширенного управления энергопотреблением ЦОДа. Мировой лидер в области стоечного распределения питания теперь поставляет блоки с определением потребляемой мощности через каждую розетку!Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left NetShelter Metered Rack PDUs
Измерительные стоечные БРП для дистанционного мониторинга подключенных нагрузок в реальном времени Возможность вовремя увидеть возникшие перегрузки. Пользовательская сигнализация о возможной перегрузке цепи позволяет избегать отказов ИТ-оборудования.Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left NetShelter Basic Rack PDUs
Надежное распределение питания Лучшая цена для простого распределения питанияЧасть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left NetShelter Power Cords
Широкий выбор сетевых шнуров стоечных БРП для разнообразного ИТ-оборудования. Жестко фиксируемые шнуры питания IEC для ИТ-оборудованияЧасть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Аксессуары для БРП стоечного исполнения
Фиксаторы соединений и комплекты кронштейнов для установки блоков розеток в вертикальном положении завершают ассортимент решений распределения питания для монтажных стоек Компоненты поддерживают работу с широким спектром сторонних стоек и устройств для фиксации кабелей для поддержания совместимости со стойками и шкафами NetShelter.Часть NetShelterПосмотреть продуктыarrow2_left Managed Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. Кабели для управления и поддержки вашего интеллектуального ИБППодробные сведенияarrow2_left