Продуктовая линейка
Back-UPS SX3
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров ИБП Back-UPS предназначены для бесперебойного питания беспроводных сетей, компьютеров, игровых консолей и другого электронного бытового и офисного оборудования. ИБП обеспечивают питание от аккумуляторных батарей во время прекращения подачи электроэнергии и значительных колебаний напряжения, а также защищают оборудование от импульсных перенапряжений.Часть Back-UPSПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left ИБП серии Back-UPS
Источник бесперебойного питания (ИБП) с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров Источники бесперебойного питания Back UPS построены по линейно-интерактивной технологии. ИБП обеспечивают высококачественное электропитание и защиту от импульсных помех для чувствительной аудио - и видеоаппаратуры и компьютеров в условиях нестабильной электросети. Для обеспечения контроля над состоянием ИБП Back UPS предусмотрена светодиодная индикация и звуковая сигнализацияЧасть Back-UPSПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left ИБП Back-UPS Pro
Источник бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS Pro - превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров Самый надежный в мире ИБП обеспечит вам спокойствие и уверенностьЧасть Back-UPSПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Back-UPS Connect
ИБП с увеличенным временем автономной работы для сетевых шлюзов Самый надежный в мире ИБП обеспечит вам спокойствие и уверенность.Часть Back-UPSПодробные сведенияarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Easy-UPS
ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров Самый надежный в мире ИБП обеспечит вам спокойствие и уверенностьЧасть Easy SeriesПосмотреть продуктыarrow2_left Запустить инструмент выбора продуктовarrow2_left Сетевой фильтр ИБП
Простое и практичное приложение к ИБП для адаптации разъема IEC к локальным выходам Протестировано для обеспечения идеальной работы ИБП, с гарантией удобства и спокойствияПосмотреть продуктыarrow2_left