Altivar Process ATV600
Преобразователи частоты от 0,75 кВт до 1,5 МВт Преобразователи частоты со встроенными интеллектуальными сервисами, предназначенные для управления 3-фазными синхронными, асинхронными и специальными двигателями мощностью от 0,75 кВт до 1,5 МВт в промышленности и коммунальной сфере.Часть AltivarПосмотреть продукты Altivar Process ATV900
Преобразователи частоты от 0,75 кВт до 800 кВт для ответственных видов применения Преобразователи частоты и комплектные системы управления от 0,75 кВт до 800 кВт, предназначенные для обеспечения максимальной эффективности технологического оборудования, с превосходными алгоритмами управления и коммуникационными возможностямиЧасть AltivarПосмотреть продукты