Продуктовая линейка
КРУ RM AirSeT™
Моноблочное Распределительное Устройство на базе технологии чистого воздуха серии RMAirSet Экологически чистое решение для подземного вторичного распределения напряжением до 24 кВ без использования SF6Часть SeT SeriesПодробные сведения КРУ RM6
Компактное распределительное устройство до 24 кВ Распределительное устройство с элегазовой изоляцией для трансформаторных подстанций до 24 кВЧасть SeT SeriesПодробные сведения РУ FBX
Элегазовый моноблок до 24 кВ, вакуумные выключатели в функции выключателя Распределительное устройство с полной элегазовой изоляцией для вторичных распределительных сетей, доступное в компактном или расширяемом исполнении для вашей установкиЧасть SeT SeriesПодробные сведения