Датчики давления
Линейка датчиков давления включает модели как для влажной, так и для сухой среды, также имеется серия электропневматических преобразователей, отличающихся точностью и универсальностью. Одноблочный сухой датчик давления EP измеряет статическое, дифференциальное давление или скорость в каналах и щитах. Эти устройства имеют класс защиты IP65/NEMA 4. Новый цифровой преобразователь давления EP с LED-дисплеем и схемой температурной компенсации может использоваться в широком спектре применений для газа, жидкостей или твердых веществ для оптимизации эффективности энергопотребления и сокращения затрат на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.Часть SpaceLogicПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Датчики температуры
Измерение температуры в системах управления зданиями Разнообразие датчиков температуры для применения в системах управления зданиями, включая термисторы SE, стандартные терморезисторы и аналоговые сигналы.Часть SpaceLogicПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Датчики тока
Датчики тока обнаруживают электрический ток в проводе, генерируя пропорциональный сигнал для измерения и контроля. Датчики тока в составе системы управления зданием помогают управлять нагрузкой в широком спектре применений, оказывая помощь в обеспечении безопасности посетителей.Часть SpaceLogicПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Датчики для систем микроклимата
Современный дизайн в сочетании с прекрасными рабочими характеристиками с широким диапазоном применения Обширный ассортимент датчиков для систем микроклимата международного класса, спроектированных для быстрой и легкой установки и работы.Подробные сведения