Продуктовая линейка
Предохранители STI Acti9
Для установки цилиндрических предохранителей или плавких вставок на токи от 2 А до 100 Ампер и напряжение от 400В до 690В используются модульные держатели-разъединители STI. Держатели-разъединители STI выпускаются для установки плавких вставок DF2E и DF2F размером 8,5x31,5 и 10,3x38. Они рассчитаны на защиту 1P, 1P+N, 2P, 3P и 3P+N и оборудованы индикатором срабатывания. Серия STI обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий в зависимости от типа выбранной плавкой вставки. Однако, STI выполняют лишь функцию разъединителя и не могут использоваться в качестве выключателя нагрузки.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты Предохранители SBI Acti9
Для установки цилиндрических предохранителей или плавких вставок на токи от 10 А до 100 Ампер и напряжение от 400В до 690В используются модульные держатели-разъединители SBI. Держатели-разъединители SBI выпускаются для установки плавких вставок aM и gG размером 14x51 и 22x58. Они рассчитаны на защиту 1P, 1P+N, 2P, 3P и 3P+N и оборудованы индикатором срабатывания. Серия SBI обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий в зависимости от типа выбранной плавкой вставки. Однако, SBI выполняют лишь функцию разъединителя и не могут использоваться в качестве выключателя нагрузки.Часть 9 SeriesПодробные сведения