Kazakhstan
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Обзор
    Название модели
    Жгут управления батареями — 7,62 м
    Включает
    Руководство по установке
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Венгрия , Исландия , Индия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Масса нетто
    3.18 кг.
    Максимальная высота
    178.0 мм.
    Максимальная ширина
    279.0 мм.
    Максимальная глубина
    102.0 мм.
    Масса брутто
    3.64 кг.
    Высота в упаковке
    254.0 мм.
    Ширина в упаковке
    356.0 мм.
    Глубина в упаковке
    152.0 мм.
    Длина шнура
    7.62 метры
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -15 - 45 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-9000 метры
    Температура хранения
    -20 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-9000 метры
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
  • Документы и материалы

    Язык
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Battery Management : Wire Harness for use with BMS-HVA (Manual) (Версия 3)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.