
Передние и задние панели цоколя 1600x100
NSYSPF16100
Передняя и задняя часть цоколя состоит из 4 углов с 2 или 4 панелями.
Материал: Фальцованный стальной лист, уголок толщиной 25/10e мм
Отделка: Структурированная отделка, эпоксидный полиэфирный порошок
Цвет: серый RAL 7022
Класс защиты от проникновения: IP30 согласно МЭК 60529
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
60 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
98
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет