+ 4
Реле времени, 0.7 A, 1 с..100 ч, функция интервального срабат, твердотельн.,выходное напряж, 24...240VAC
RE17LHBM
Упрощенная конструкция панели благодаря ширине 22,5 мм, такой же, как у 2-полюсного автоматического выключателя.
Оцените беспрецедентную точность, предиктивное обслуживание и высочайшую безопасность.
Автоматически управляет отключением и предоставляет данные о неисправностях для быстрой диагностики
Прозрачная крышка защищает настройки от несанкционированного вмешательства, что сокращает время обслуживания.
Совместимы с широким спектром применений, таких как подъемники, упаковка, лифты, текстиль, насосы и вода.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
43 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
13
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет