Реле времени, 8 А, 2 выхода, 0,3–30 с, тип задержки «звезда-треугольник», 380–415 В переменного/постоянного тока
RE22R2QEMT
Упрощенная конструкция панели благодаря ширине 17,5 мм, такой же, как у 1-полюсного автоматического выключателя.
Оцените беспрецедентную точность, предиктивное обслуживание и высочайшую безопасность.
Автоматически управляет отключением и предоставляет данные о неисправностях для быстрой диагностики
Прозрачная крышка защищает настройки от несанкционированного вмешательства, сокращая время обслуживания.
Совместимы с широким спектром применений, таких как подъемники, упаковка, лифты, текстиль, насосы и вода.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
53 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
15
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Мгновенная настройка времени с помощью NFC
Настройте точные функции синхронизации с точностью до секунды с помощью реле-таймеров с поддержкой NFC. Настраивайте, копируйте и корректируйте параметры прямо со смартфона, чтобы ускорить пусконаладку и сократить количество ошибок при настройке.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)