Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



+ 5
Моноблочная кнопка с подсветкой, пластик, зеленый, Ø22, встроенный светодиод, пружинный возврат, 230…240 V AC, 1 НО
XB7NW33M1
Пластиковая лицевая панель подходит для условий с высокой устойчивостью к химическим воздействиям, электр. изоляции
Установка в стандартный вырез диаметром 22 мм обеспечивает совместимость с существующим оборудованием
Широкий диапазон рабочих температур от -25°C до 70°C/-13 до +158 °F
Широкая доступность во всей разветвленной распределительной сети
Environmental Data
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
16
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.