Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    СОЗДАВАЙТЕ СИСТЕМЫ С ШИРОКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМ ИНТЕГРАЦИИ

    Решения для промышленного оборудования с расширенными интеллектуальными и сетевыми возможностями

  • Modicon M251 – производительный ПЛК с передовыми функциями подключения

    CANopen или Modbus TCP позволят вам легко подключиться к SCADA, MES, ERP системам с помощью стандартных Ethernet кабелей и даже через Wi-Fi. Увеличьте производительность ваших систем с помощью встроенного веб-сервера и многое другое.

  • Беспроводное будущее

    Предоставьте такую возможность вашим системам с новой WiFi панелью оператора Magelis GTU

  • Кнопки серии Harmony XB5R - без проводов, без батарей, больше свободы!

    Серия беспроводных кнопок Harmony™ XB5R - это следующее поколение технологии без применения проводов и батарей

  • Интеллектуальные системы автоматизации для синхронизации серво ...

    PacDrive 3 основан на проверенной технологии управления движением, которая объединяет ПЛК, средства управления движением и функции робототехники в одной единой платформе

    Ознакомьтесь с нашей новой продукцией с широкими сетевыми возможностями

    PF150522A-382x382    PF150001D_XZBWE112A24-382x382
    OsiSense XCKW     
    OsiSense XZBW
    Беспроводной и безбатарейный концевой выключатель

    Беспроводной адаптер для датчиков

    Полный перечень продукции для автоматизации и управления

    От исполнительного механизма до комплексной системы управления, вся наша продукция для автоматизации и промышленного контроля помогает вам в более сжатые сроки создавать машины и оборудование с более широкими интеллектуальными возможностями.
    Перейти

    Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.