Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    СДЕЛАЙТЕ СВОИ СИСТЕМЫ ЕЩЕ БЕЗОПАСНЕЕ

  • Altivar Machine ATV340 Drives

    Protect people and assets while ensuring continuity of service. The Altivar Machine ATV340 is compliant with machine safety and cybersecurity standards to ensure enduring protection of your staff and machines. It is also compliant with machine-related safety standards: EN ISO 13849-1 and EN-62061.

  • Altivar Machine ATV320 Drives

    A powerful combination of safety, reliability, and simplicity makes Altivar Machine ATV320 a versatile choice that reduces costs, both during installation as well as throughout the machine’s life cycle.

  • Harmony eXLhoist -пульт радиоуправление краном в вашей ладони

    Система радиоуправления краном с эргономичным пультом управления, продолжительностью непрерывной работы 30часов, быстрая подзарядка в течение 15 минут. Срок службы аккумулятора 5 лет. Простое программирование и интуитивно понятное управление.

    Подробнее о беспроводной системе дистанционного управления Harmony eXLhoist
  • Ультра компактное 22.5 мм пусковое устройство TeSys H

    TeSys H сверхкомпактное, многофункциональное пусковое устройство для асинхронных двигателей до 3 кВт / 400 В, разработанных для улучшения интеграции пускателя двигателя в шкаф управления

    Подробнее

    Ознакомьтесь с нашими продуктами в сфере безопасности

    Дистанционное управление

    Решения Preventa для эффективной безопасности машин и механизмов

    Решения Preventa включают в себя широкий ассортимент продуктов для обеспечения безопасности, соответствующих международным стандартам и служащих для наиболее полной защиты персонала и оборудования.
    Перейти

    Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.