Материал шин: Cu, Al
Количество фаз: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PEr
Степень защиты: IP40/41/54/55/65/66
Номинальное напряжение: 1000 В
Номинальный ток:
для Al: от 800 до 5000 A
для Cu: от 630 до 6300 A
Длина секций: от 406 до 3048 мм
Отводные блоки: от 15 до 1250 А
Интервалы отводов: 610/1220 мм
Корпус: Оцинкованная сталь, покрытая эпоксидной порошковой краской
Цвет: Серый ANSI 49
Изоляция: Полиэстерная пленка Mylar от DuPont
ПО для конфигурирования: BRASS
Стандарты: МЭК 61439-6, МЭК 61439-1