Задачи
Перед вами стоит задача организовать управление энергоснабжением, в том числе пиковой мощностью. Вы ограничены в ресурсах и поэтому не можете позволить себе экспериментировать, не говоря уже о том, что вам не хватает времени для измерения, мониторинга и управления энергоснабжением. Вы ищете более совершенные способы управления энергоснабжением, которые позволяют получить полный контроль электроснабжения и превосходят традиционные методы

Системы учета, надежность энергоснабжения и электрические микросети
-
Решения для учёта энергопотребления
Измерение контролируемых вами параметров. Узнайте больше -
Надёжность, доступность и качество электроснабжения
Узнать больше
Преимущества сотрудничества со Schneider Electric
-
Управление энергоснабжением
Разработка экономичных решений для максимального увеличения надежности электроснабжения с одновременной оптимизацией затрат на оборудование и электроэнергию.
-
Ваш партнер в области энергетики
Стремление к энергоэффективности у нас в крови! Мы готовы помочь вам максимально увеличить надежность работы вашей электросети, оптимизировать распределение электроэнергии и повысить общую эффективность деятельности компании благодаря нашему опыту, инновационным технологиям и передовым решениям.
Факты
-
До 60% электроэнергии, используемой на промышленном предприятии, потребляется электродвигателями
-
Одно серьёзное нарушение в системе электроснабжения может свести на нет результаты энергосбережения за целый год
-
Измерение энергии невозможно без системы контроля и учёта
-
До 80% всех нарушений электроснабжения начинается на уровне распределения
-
Контроль электропитания позволяет повысить энергоэффективность
-
Регулирование спроса и оптимизация пиковых нагрузок позволяют снизить затраты на энергию на величину до 24%