Интеллектуальная инфраструктура филиалов банка
Банки, имеющие крупные сети филиалов и офисов, должны оптимизировать соответствующие затраты на электроэнергию и эксплуатационные издержки. На филиалы может приходиться 40–80 % общего объема корпоративного потребления энергии, а наследуемые объекты требуют значительных энергосберегающих мероприятий. Эти рабочие пространства могут создавать значительные эксплуатационные издержки.


Информационная статья
Движущие факторы развития и преимущества граничных вычислений
Читать информационную статью


Информационная статья
Практические возможности для развертывания информационного оборудования в небольших серверных помещениях и офисах филиалов
Скачать информационную статью

Оптимизация энергопотребления в филиале банка
Независимо от размера вашей финансовой организации, оптимизация энергопотребления в филиале банка является одним из самых крупных источников расходов. Для максимального увеличения прибыли расходы электроэнергии необходимо оптимизировать на уровне филиала и по всей компании.


Информационная статья
Использование беспроводных технологий для сокращения расходов на энергоснабжение зданий.
Скачать информационную статью

Защита и бесперебойная работа банкоматов
В нашем мире, где все связано со всем и где все сервисы постоянно доступны, необходимо, чтобы ваши сети банкоматов были всегда защищены и доступны для клиентов.

Часто задаваемые вопросы
Обратитесь к нашей базе знаний, чтобы получить ответы более чем на 100 000 вопросов.
Документы и материалы
Просмотрите нашу техническую библиотеку, чтобы найти листы технических данных, технические характеристики изделий и другую полезную информацию.
Мобильное приложение для заказчиков
Загрузите наше приложение для мобильных устройств и получайте своевременную поддержку – везде и в любое время.