Kazakhstan
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
  • Default Alternative Text

    Решения для установок обработки воздуха

    Узнайте о наших решениях в области установок обработки воздуха – от простого и компактного до сложного оборудования с возможностью подключения к системе управления зданием.

    Подробнее

Для простого и компактного оборудования

Решение для простых или компактных установок обработки воздуха, установок утилизации тепла и вентиляционных установок.

Альтернативный текст по умолчанию

Решение

Решение на базе оптимизированного логического контроллера Modicon M171, позволяющее реализовать управление простыми и компактными машинами.

.

Преимущества

> Решение можно адаптировать для работы в сети 24 В перем./пост. тока или 110–230 В перем./пост. тока благодаря оптимизированному логическому контроллеру Modicon M171

> Компактный контроллер, рассчитанный на DIN-рейку или скрытый монтаж, позволяет использовать шкаф меньшего размера.

Сопутствующее программное обеспечение

Для сложного оборудования с возможностью подключения к системе управления зданием

Комплексное решение с полным набором функций для энергоэффективных установок обработки воздуха, подключенных к системе управления зданием.

Альтернативный текст по умолчанию

Решение

Компания Schneider Electric предлагает решение на базе логического контроллера Modicon M172, позволяющее реализовать функции контроля потребляемой оборудованием энергии, а также обеспечить подключение к системе автоматизации и диспетчеризации здания.

Помимо этого компания Schneider Electric предлагает услуги поддержки в ходе технических работ и быстрой реализации вспомогательных функций оборудования.

Преимущества

Контролируйте и повышайте эффективность вашего оборудования, используя:
> функциональный блок «Контроль коэффициента полезного действия»;
> интегрированное измерение мощности;
> интегрированный преобразователь частоты и контроллер;

> упростите визуализацию вашего оборудования с помощью встроенного средства WebVisu: больше нет необходимости в человеко-машинном интерфейсе.

Сопутствующее программное обеспечение

Напишите нам в чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!