Основные задачи
Расходы на энергию постоянно растут, что влияет на здания любых типов по всему миру. Вам нужны инновационные решения для снижения затрат на электроэнергию, повышения эффективности, достижения устойчивого развития и повышения ценности здания при сохранении продуктивной и комфортной среды для находящихся в нем людей.

Решения по управлению зданиями
Откройте для себя широкий выбор гибких и масштабируемых решений для всех типов зданий-
Решения для управления системами здания, разработанные для крупных предприятий
Единое комплексное решение для множественных задач Узнать больше -
Решения для небольших и средних зданий
Решения для зданий с небольшой площадью. Узнать больше -
Управление оборудованием отдельных помещений
Технологии, отмеченные наградами, для создания повышенного комфорта в любом помещении и для энергоэффективного управления условиями окружающей среды. Подробнее -
Системные интеграторы по Автоматизации и Безопасности Зданий
Найти партнера -
Виртуальный Шоу-рум ЭкоЭкспертов
Ресурс содержит информацию о решениях ЭкоЭкспертов, задачах, которые они решают в конкретных сегментах, а также реализованные проекты. Перейти в Шоу-рум
Преимущества сотрудничества с компанией Schneider Electric
-
Увеличение эффективности
Оптимизация эксплуатационной и энергетической эффективности.
-
Достижение заданных финансовых показателей
Сокращение бюджета на эксплуатационные и капитальные затраты.
Факты
-
40% энергии, производимой в мире, потребляется при эксплуатации различных зданий.
-
75% расходов на содержание зданий в течение их срока эксплуатации приходятся на обслуживание и эксплуатационные затраты.
-
Только 20% управляющих зданиями используют возможности своих систем BMS на 80%.
-
30% энергии, расходуемой на нужды зданий, тратится впустую из-за неэффективной системы BMS.
-
К 2020 г. 30 млн устройств будут подключены к Интернету.
-
В развитых странах уже построена как минимум половина зданий, которые будут эксплуатироваться в 2050 г.