Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Automatiniai jungikliai ir galios skyrikliai

Orinio tipo automatiniai jungikliai

MasterPact MTZ

MasterPact MTZ

Iki 6300 A aukštos srovės oriniai automatiniai jungikliai su įdiegtomis pažangiomis skaitmeninėmis technologijomis. „Masterpact MTZ“ – tai kompleksinis orinių automatinių jungiklių asortimentas, skirtas apsaugoti elektros sistemas nuo pažeidimo dėl perkrovų, trumpųjų jungimų ir įrangos gedimų dėl netinkamo įžeminimo. „Masterpact MTZ“ asortimento įrenginiuose yra įdiegtos pažangios skaitmeninės technologijos ir apsaugos moduliai „Micrologic X“, padedantys užtikrinti saugą ir energijos efektyvumą.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
MasterPact NT

MasterPact NT

Automatiniai jungikliai nuo 630 iki 1600 A. nuo 630 iki 1600 A aukštos srovės grandinės pertraukikliai
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
MasterPact NW

MasterPact NW

Automatiniai jungikliai nuo 800 iki 6300 A. nuo 800 iki 6300 A aukštos srovės oro grandinės pertraukikliai
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
MasterPact for Direct Current

MasterPact for Direct Current

Circuit-breakers to protect DC energized lines, up to 4000 A. Masterpact NW DC is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults in direct current installations including photovoltaic applications. Embedding Micrologic DC control unit, it contributes to safety and energy management. The range covers ratings from 1000 to 4000 A in one unique size.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
Masterpact NT - NW Navy

Masterpact NT - NW Navy

High current air circuit breakers 630 to 4000A. MasterPact NT and NW Navy is a range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults, complying with Navy requirements. MicroLogic control units are embedded contributing to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 630 to 4000 A in two different sizes.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
MicroLogic

MicroLogic

Electronic control units for built-in protection, power and energy metering up to 6300 A. MicroLogic control units offer enhanced electronic circuit protection with comprehensive, integrated measurement, preventive and predictive maintenance. MicroLogic control units are designed for use in both ComPact NS and MasterPact NT, NW and UR circuit breakers to cover ratings up to 6300 A.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus

Lieto korpuso automatiniai jungikliai

ComPact NSXm

ComPact NSXm

Circuit-breakers, to protect lines up to 160 A. Compact NSXm is the smallest size molded case circuit breaker (MCCB) in the Compact NSX range. With its convenient design, it can easily accommodate applications from 16 to 160 A. Available with integrated earth leakage protection.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
Compact NSX molded case circuit breakers (MCCB) 250 H 4P with Micrologic Vigi 7.2 E

Compact NSX <630A

Automatiniai jungikliai nuo 100 iki 630A. Nauja grandinės pertraukiklių nuo 100 A iki 630 karta
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
ComPact NS

ComPact NS

Molded case circuit breakers to protect lines up to 3200 A. ComPact NS is a range of molded case circuit breakers (MCCB) with embedded MicroLogic control units for built-in power & energy metering. The solution covers ratings from 630 to 3200 A.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
Compact NSX for Direct Current

Compact NSX for Direct Current

Circuit-breakers and switch-disconnectors, to protect lines up to 1500 A, in direct current (DC) and photovoltaic (PV) applications. Compact NSX DC & DC PV is a range of molded case circuit breakers and switch disconnectors, easy to install, optimized for ideal size and breaking capacities dedicated for direct current applications.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
ComPact NS > 630 A

ComPact NS > 630 A

High current moulded case circuit breakers 630 to 1600A. -
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus

Kirtikliai

ComPact INS/INV

ComPact INS/INV

Switch-disconnectors to interrupt lines up to 2500 A. ComPact INS/INV switch disconnectors optimize your switchboard, ensuring total coordination with all Schneider Electric circuit breakers
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
Fupact INF, ISFL, ISFT

Fupact INF, ISFL, ISFT

Saugiklių perjungikliai nuo 32 iki 800A. Saugiklių jungikliai - atjungikliai nuo 32 A iki 800 A
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
ComPact NSXm NA swtich disconnector

ComPact NSXm NA

Switch-disconnectors to interrupt lines to 160 A. Compact NSXm NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The range has the same footprint as Compact NSXm circuit breakers with compatible accessories up to 160 A.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
ComPact NSX NA - Switch Disconnector

ComPact NSX NA

Switch-disconnectors to interrupt lines up to 630 A. Compact NSX NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The solution has the same footprint as Compact NSX circuit breakers and comes with compatible accessories up to 630 A.
Dalis Pact Series
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
Compact NS jungikliai–atjungikliai