Signalizavimo įrenginiai
Moduliniai švyturėliai
Harmony XVU
Ø 60 mm modular tower lights.
The Ø 60 mm tower lights and sounders offer multiple lighting patterns, mounting flexibility, modern aesthetics, unrivaled brightness and clarity of machine status at 360°.
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVB
Ø 70 mm moduliniai signaliniai bokšteliai Universal.
Švyturėliai ir signaliniai bokšteliai, 70 mm diametro Universal
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVC
Ø 40, Ø 60, and Ø 100 mm pre-wired monolithic tower lights.
The pre-assembled and pre-cabled LED tower lights respond to all your distance-view signalling needs. They can be tailor-made to suit customized requirements.
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVDLS
Ø 45 mm miniatiūriniai signaliniai bokšteliai Optimum.
Ø 45 mm miniati?riniai signaliniai bokšteliai Optimum
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVD
Ø 70 mm signaliniai bokšteliai Application.
Švyturėliai ir signaliniai bokšteliai, 70 mm diametro įranga, sukomplektuoti ir su iš anksto sumontuotais kabeliais arba pasirinktinai surenkami kliento
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVE
Ø 70 mm moduliniai signaliniai bokšteliai Optimum.
Švyturėliai ir signaliniai bokšteliai, 70 mm skersmens Optimum, surenkami
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVC6
Ø 60 mm pre-wired monolithic Tower lights.
Harmony XVC6
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Monolitiniai švyturėliai
Harmony XVR Application
Besisukantys švyturėliai Ø 165 mm.
Besisukantys švyturėliai XVR, 165 mm diametro Application
Harmony XVS Application
Sirenos Ø 107 mm.
Sirenos XVS, 92 mm diametro Application
Besisukantys švyturėliai ir garsiniai signalai
Harmony XVR
Ø 80 - 130 mm pre-wired rotating/flashing beacons.
The innovative Harmony XVR range of Ø 80 - 130 mm pre-wired rotating/flashing beacons offers multiple lighting patterns in a unique motor-less design, combining modern aesthetics and robustness.
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus
Harmony XVS
Elektroninės ir daugiatonės sirenos.
Elektroniniai pavojaus signalai ir daugiagarsės sirenos
Dalis Harmony
Žiūrėti produktus