Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Jungikliai Interpact INS/INV

Atjungikliai nuo 40 iki 2500A

Žemos įtampos jungikliai - išjungikliai

Jungikliai Interpact INS/INV
      Kirtikliai

    Jungikliai Interpact INS/INV

  • Ypatybės

    • Nominali įtampa: 690 V
    • Nominali srovė: nuo 40 iki 2500 A
    • Kategorijos: AC23A/AC22A
    • Nelėtėja iki 60 °C
    • Įtampos impulsų atsparumas: 8 kV
    • Montavimas ant DIN bėgio (iki INS160) ir montavimo plokštės
    • Teigiamo pertraukimo indikacija (INS serija) arba matoma izoliacija (INV serija)
    • 3-jų ir 4-ių polių versijos tos pačios apimties
    • 2 klasės įrenginys priekiniame skyde
    • Priekinis veikimo mechanizmas - kaip standartas ir šoninis veikimo mechanizmas - kaip pasirinktinis (iki INS250)
    • Vientisas šaltinio perjungiklis
    • Nuotolinė indikacija dėl papildomų kontaktų
    • Priedai bendri su serijos „Compact NS“ grandinės pertraukiklių
    • Tarptautinių standartų IEC 60947-1 ir -3, UL489 (iki 400 A), VDE 660 ir 113, CNOMO laikymasis.


    Nuolaidos

    „Interpact INS/INV“ jungiklia - išjungikliai, pritaikydami visą žemos įtampos įrangos prieglobą, siūlo saugą, reikalingą naudotojui. Ši plati ir homogeniška, maksimaliai gerai veikianti ir saugi serija veikia su jungties priedais, bendrais su serija „Compact NS“.

    Taikymas

    „Interpact INS/INV“ jungikliai - išjungikliai atlieka elektros paskirstymo grandinių valdymą ir atjungimą visuomeninės bei komercinės paskirties pastatuose ir pramoniniame sektoriuje:
    • šaltinių sujungimas
    • Vietinio atjungimo dėžė
    • Galutinė paskirstymo dėžė
    • Automatikos dėžė
    • Avarinio stabdymo jungiklis

    Galerija

    • INS80 4-ių polių
    • NS630 3-ių polių
    • INS250 4-ių polių