Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

RL

Oro linijos galios skyriklis

Vidutinės įtampos sekcionavimo įrenginiai iki 38 kV

RL
  • Ypatybės

    RL serija yra trijų fazių sekscionavimo įrenginys, izoliuotas SF6 dujomis su integruotu įtampos ir srovės matavimu. Skyriklį galima valdyti rankiniu būdu arba nuotoliniu būdu (varikliu). Itin trumpas vidinio elektros lanko išlaikymas (iki pusės ciklo) ir tulpinio tipo kontaktai iš lankui atsparių medžiagų užtikrina ilgaamžiškumą ir geresnį trumpojo jungimo valdymą.

    • Vardinės įtampos: 15 kV, 27 kV ir 38 kV
    • Vardinė trumpojo jungimo srovė iki 16 kA
    • Vardinė apkrovos srovė iki 630 A
    • 316 laipsnio nerūdijančiojo plieno korpusas
    • Atskiras terminalas visiškai izoliuotame mechanizme
    • Naujausios vidinio elektros lanko SF6 izoliacijos technologijos
    • Galima rinktis rankinį arba nuotolinį valdymą
    • 10 000 operacijų

    RL serija pateikiama dviem modeliais: MR ir FA
    MR modelis yra rankiniu būdu valdomas galios skyriklis, o FA modelis yra visiškai automatizuotas sekcionavimo įrenginys.

     FA modelis parduodamas su ADVC valdiklių serija Valdiklio funkcijos yra tokios, kaip:
    apsauga, stebėjimas, matavimas, kontrolė, ryšiai ir energijos kokybės užtikrinimas.  > Aptarnavimo registravimas

    Nuolaidos

    Vidutinės įtampos sekcionavimo įrenginiai / galios skyrikliai, montuojami ant atramos
    • Pagerinti SAIDI ir SAIFI indeksai automatiškai sumažinant tiekimo nutrūkimą
    • Mažinkite kapitalinių darbų apimtis su funkcijomis, kurios padeda sumažinti tinklų apkrovas
    • Paprastai integruojama į „Smart Grid“ tipo sistemas su išplėstinėmis funkcijomis,  tokiomis kaip žiedinio tinklo automatizavimas ir automatinis rezervinis įjungimas
    • Lankstus pritaikymas nuo sudėtingų pastočių iki atskirų įrenginių išnaudojant galingas automatizavimo ir ryšių galimybes
    • Automatinis nuolatinių gedimų izoliavimas
    • Patikimas jungimas uždarose kamerose

    Taikymas

    • Rankinis galios skyriklis
    • Visiškai automatizuotas paskirstymo valdiklis
    • Normaliai atviras taškas
    • Tiekimo linijų automatizavimas

    Galerija

    • RL serijos naudojimas