Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

 

VA

Vakuuminiai jungtuvai

Pranešimas apie prekybos pabaigą

-

VA
  • Ypatybės

    „Schneider Electric“ yra vakuuminių jungtuvų technologijų lyderė. „VX“ dera moderniausios technologijos ir laiko patikrintas patikimas dizainas. Jie puikiai tinka ir naujiems, ir retrofito projektams, dėl kompaktiško dizaino taupoma vieta.


    • Vardiniai parametrai iki 38 kV, 50 kA, 3150 A.
    • Spyruoklinis valdymo mechanizmas.
    • Vieno veleno sistema.
    • Atvirų polių dizainas.
    • Atitinka visus IEC ir ANSI standartus.


    Privalumai

    • Ekonomiškas ir kompaktiškas dizainas.
    • Ergonomiškas išdėstymas ir paprastas valdymas.
    • Atspari ilgalaikė konstrukcija.
    • Minimali priežiūra.
    • Standartiniai ir specialūs VA serijos jungtuvai
    • Moderniausi vakuuminiai jungtuvai ir veikimo mechanizmai.
Palyginti produktus: /