Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

 

VAH

Didelių srovių jungtuvas

Pranešimas apie prekybos pabaigą

-

VAH
  • Ypatybės

    „VAH“ yra kompaktiškas ir ilgalaikis vakuuminis jungtuvas pagrindinėms pirminio paskirstymo pastotėms. Jį galima naudoti įvairiose sistemose nuo elektrinių ir generatorių iki 200 MVA iki elektros tinklų pastočių. Galimos dvi pagrindinės versijos.

    • „VAH“ didelių srovių komutavimui
    • „VAH“ generatoriaus jungimui

    „VAH“didelių srovių komutavimui 
    • Vardiniai parametrai iki
      • 13,8 kV / 5000 A (8000 A su priverstiniu aušinimu) / 63 kA .
      • 17,5 kV / 5000 A  (8000 A su priverstiniu aušinimu) / 50 kA .
    • Standartinių perjungimo ciklų - 10 000 (mechaninių ir elektrinių).
    • Fiksuoto tipo jungtuvas arba versija su vežimėliu
    • Pateikiami visi žemos įtampos priedų variantai.
    • Atitinka IEC ir CNS standartus.

    „VAH“ generatoriaus jungimui 
    • Vardiniai parametrai iki
      • 15 kV / 5000 A (8000 A su priverstiniu aušinimu) / 50 kA .
      • 17,5 kV / 5000 A  / 63 kA.
    • Vardinė galia iki 200 MVA
    • Fiksuoto tipo jungtuvas arba versija su vežimėliu
    • Pateikiami visi žemos įtampos priedų variantai.
    • Generatorių jungtuvų standartas IEEE C37.013


    Privalumai

    • Lanksčiai integruojami į narvelius.
    • Paprasta prieiga prie visų dalių.
    • Paprasta naudoti ir prižiūrėti.
    • Galima naudoti kaip generatoriaus jungtuvus (pagal užsakymą iki 63 kA)
Palyginti produktus: /