Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

 

Kompaktiški modulinių transformatorinių transformatoriai

Kompaktinės modulinės transformatorinės iki 250 kVA - 36 kV

Pranešimas apie prekybos pabaigą

Optimizuotas išlaidas mažinantis sprendimas, kaimo vietovių ir priemiesčių viešiesiems aukštos įtampos elektros paskirstymo tinklams

Kompaktiški modulinių transformatorinių transformatoriai
  • Ypatybės

    • Vardinė galia nuo 50 kVA iki 250 kVA
    • Vardinis izoliacijos lygis iki 36 kV
    • Vardinis dažnis 50 arba 60 Hz
    • Izoliacinis skystis - mineralinė alyva
    • Hermetiškai izoliuotas korpusas
    • Energijos sąnaudų našumas (sumažinti nuostoliai su apkrova ir (arba) be apkrovos)
    • Žemos įtampos plokštė su saugikliais (pagal užsakymą galima rinktis specialiai pritaikytas plokštes)
    • Integruotas izoliuotas korpusas (pagal atskirą užsakymą)

    Specialus dizainas:

    Sutartinis garantija

    Laikotarpis : 18 mėnesių



    Privalumai

    Kompaktiškai sumontuota pastotė
    • Didelio našumo transformatorius
    • Lankstus įrengimas ir naudojimas
    • Puikiai integruojamas su aplinka

    Taikymas

    • Elektros tinkluose: perdavimo ir paskirstymo tinklai
Palyginti produktus: /