Ypatybės
- Apsaugos klasė: IP40
- Patvirtinta: CE, UL, CSA, „Gost“
- Pritvirtinti 1 varžtu per visą blokštelio aukštį
- Vertikaliai sujungti moduliniai, paprastas montavimas, elektros jungtys tarp modulių padaromos automatiškai
- Reguliuojamas skambutis: iki 90 db esant 1 m, pertraukiamas arba nuolatinis tonas
- Šviesos šaltinio tipai: kaitinamoji lemputė (maks. 7 W), ant pagrindo primontuotos signalinės lemputės arba 5 J “mirksintis” blykstė
- 100 000 valandų veikimas be techninės priežiūros dėl “„LED protected“” technologijos signalinės lemputės.
Iš anksto sukomplektuoti švyturėliai ir signaliniai blokšteliai su kabeliais (kabelių ilgis 300 mm):
- Susidedantys iš 1–4 elementų su arba be skambučio, sumontuoti ant juodo plastikinio atraminio vamzdžio (80 mm aukščio) tvirtinimo plokštės.
Įvairių konfigūracijų signaliniai bokšteliai:
- iki 5 elementų: raudonas, oranžinis, žalias, skaidrus, mėlynas arba geltonas
- Pritvirtinti naudojant aliuminį atraminį vamzdį ir plastikinę tvirtinimo plokštę (bendras aukštis 100 mm, 400 mm arba 800 mm) arba naudojant juodą plastikinį atraminį vamzdį ir tvirtinimo plokštę (80 mm.)
Privalumai
Paruošti naudoti specialioms reikmėms
Paprastas montuoti pasiūlymas gali būti 2 formų: sukomplektuotas (iš anksto sumontuotas ir su kabeliais) arba montuojamas kliento. Kai tiekiamas sukomplektuotas, sprendimas yra paruoštas naudoti; kai užsakomi atskiri komponentai, sprendimai pritaikomi specialioms reikmėms.
Taikymas
- Signalizavimas per didelį atstumą: nuo 35 iki 50 m
- Standartiniai sprendimai kartotiniams pramoniniams (montavimo linija) ir komerciniams (kasos aparatas ir pan.) įrenginiams.