Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

 

Kondensatorių baterijos Industry

Kondensatorių baterijos Industry

Pranešimas apie prekybos pabaigą

Kondensatorių baterijos Industry

Platus kondensatorių įrangos, skirtos fiksuotam arba automatiniam galios faktoriui koreguoti ir energijos efektyvumui užtikrinti, asortimentas
  • Ypatybės

    Vidutinės įtampos kondensatorių baterijos „Industry yra skirtos koreguoti galios koeficientą elektros tinkluose iki 12 kV. Variklio kompensavimo pasiūlymas (nuo 400 kW iki 5 MW dydžio) susideda iš:
    • CP214 pritvirtintos kondensatorių baterijos nuo 50 iki 900 kvar (su arba be harmonikų lygius mažinančiais prietaisais)
    • CP253 automatinės kondensatorių baterijos nuo 50 iki 900 kvar (su arba harmonikų lygius mažinančiais prietaisais) Globalus kompensavimo pasiūlymas nuo 600 kvar iki 5 Mvar susideda iš:
    • CP227 fiksuotų kondensatorių baterijų
    • CP253 automatinių kondensatorių baterijų
    Techniniai duomenys:
    • montavimas patalpoje
    • aukštis mažesnis nei 1000 m
    • skydo apsaugos klasė IP23
    • izoliacijos įtampa (kV): 7,2, 12
    • nominali įtampa (V) : 4160, 6600, 11000, 12000


    Privalumai

      Jokių rūpesčių:
    • užbaigta serija, sumontuota ir išbandyta gamykloje
    Paprastumas:
    • standartizuoti kondensatorių baterijų matmenys

    Taikymas

    • Taupykite galią: galios koeficiento koregavimas
    • Tiekiamos galios kokybė: ribojama tinklo tarša
Palyginti produktus: /