Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Compact NS > 630A

Automatiniai jungikliai nuo 630 iki 3200A

nuo 630 A iki 3200 A lieto korpuso grandinės pertraukikliai

Rankiniu būdu valdomas „Compact NS1600“
        • Geriausia kaina
          33220 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33220

          circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
        • Geriausia kaina
          33221 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33221

          circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
        • Geriausia kaina
          33222 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33222

          circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
        • Geriausia kaina
          33223 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33223

          circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
        • Geriausia kaina
          33224 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33224

          circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
        • Geriausia kaina
          33225 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33225

          circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
        • Geriausia kaina
          33226 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33226

          circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
        • Geriausia kaina
          33227 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33227

          circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t
        • Geriausia kaina
          33228 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33228

          circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
        • Geriausia kaina
          33229 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          33229

          circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t