Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.
Impact Logo Company English Black 177x54.svg

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

ComPact NS

Molded case circuit breakers to protect lines up to 3200 A

Dalis PacT Series

ComPact NS is a range of molded case circuit breakers (MCCB) with embedded MicroLogic control units for built-in power & energy metering. The solution covers ratings from 630 to 3200 A.

ComPact NS
Produktų parinkiklis
Kreiptis į klientų aptarnavimo komandą
 
    • Flexible installation: any position, switchboard or wall-mounted
    • Nominal current: 630 to 3200 A
    • Breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers:
    • Manual and remote operation
    • Fixed and withdrawable versions
    • Switch disconnector version available
    • Embedded earth leakage protection (ELCB)
    • Optimized range of auxiliaries and accessories; field installable
      For more information, download the ComPact NS catalog

    Privalumai

    „Compact NS“ sistema, vertinama už savo 10 metų sėkmingą naudojimą, dabar žengia kitą žingsnį ir pradeda veikti su didelėmis srovėmis nuo 630 iki 3200 A. Išplėtus diapazoną ji tai tampa visiškai užbaigta ir nuoseklia sistema, todėl  supaprastina žemo dažnio elektros įrangos apsaugos pasirinkimą, siūlydama sprendimus, pritaikomus visoms konfigūracijoms.

    Taikymas

    Žemos įtampos elektros įrangos apsauga visuomeninės, komercinės ir pramoninės paskirties pastatuose, ir ypač:
    • elektros tinklo apsauga
    • variklio apsauga
    • generatoriaus apsauga

    Galerija

    • Rankiniu būdu valdomas „Compact NS1600“

EcoStruxure™ verslui

EcoStruxure suteikia jums galimybę klestėti šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje. Priimkite efektyvesnius verslo sprendimus, pasinaudodami lanksčiais IT/OT sprendimais.