Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Prisma Plus

Žemos įtampos elektros paskirstymo skydai iki 3200A

žemos įtampos paskirstymo skydai iki 630 A (G) ir 3200 A (P)

Prisma Plus
        • Geriausia kaina
          04197 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04197

          barrier H1500mm for Linergy BS 630A multistage busbar
        • Geriausia kaina
          04198 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04198

          barrier H100mm for Linergy BS 400A rear busbar
        • Geriausia kaina
          04333 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04333

          horizontal partition Prisma Pack 160
        • Geriausia kaina
          04335 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04335

          vertical partition H36M Prisma G IP30
        • Geriausia kaina
          04336 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04336

          horizontal partition W850 Prisma G IP30/IP55
        • Geriausia kaina
          04842 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04842

          connection cover for horizontal fixed NS1600
        • Geriausia kaina
          04844 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04844

          rear connection cover for horizontal fixed NS1600
        • Geriausia kaina
          04851 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04851

          front connection cover for vertical fixed NS1600
        • Geriausia kaina
          04852 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04852

          front connection cover for vertical NS1600-NT
        • Geriausia kaina
          04853 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04853

          rear connection cover for vertical fixed NS1600