Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Prisma Plus

Žemos įtampos elektros paskirstymo skydai iki 3200A

žemos įtampos paskirstymo skydai iki 630 A (G) ir 3200 A (P)

Prisma Plus
        • Geriausia kaina
          04228 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04228

          Linergy TA auxiliaries terminal block 10 in/20 out
        • Geriausia kaina
          04233 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04233

          trunking for door, L = 2000 mm
        • Geriausia kaina
          04235 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04235

          flexible trunking for wiring to door
        • Geriausia kaina
          04239 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04239

          horizontal cable straps (12) - Prisma
        • Geriausia kaina
          04243 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04243

          covers for horizontal cable straps (4) - Prisma
        • Geriausia kaina
          04255 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04255

          horizontal trunking supports (12)
        • Geriausia kaina
          04256 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04256

          adaptable support (10) for horizontal trunking
        • Geriausia kaina
          04257 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04257

          horizontal trunking sections (4), L = 450 mm, + supports
        • Geriausia kaina
          04262 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04262

          vertical cable straps (12) - Prisma P
        • Geriausia kaina
          04263 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          04263

          covers (2) for vertical cable strap, L = 1 m - Prisma