-
-
Filtruoti pagal:
Visus nustatyti iš naujo -
1 produktai -
-
Ypatybės
Sertificēti izstrādājumi, atbilstoši Eiropas direktīvai ATEX94/9/CE
Sistēmu montēšana - vadības un signalizēšanas iekārtas
» Vadības stacijas
» Spiedpogas un sēnes veida galviņas Ø22
» Selektoru slēdži un atslēgu slēdži
» Izgaismotas spiedpogas un LED signāllampas.
Privalumai
Plašs kompaktu un izturīgu, darbam bīstamās vidēs paredzētu izstrādājumu klāsts.
Taikymas
Kas is sprādziennedroša vide?Saskaņā ar direktīvu tā ir vide, kurā atrodas viegli uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku, miglas vai putekļu maisījums ar gaisu, kas degšanas gadījumā izplatās pa visu nedegošo maisījumu.
Harmony XAW ATEX D
Complete metal or plastic control station for explosive atmospheres using XB4 ATEX Ø 22 mm control and signaling units
Dalis Harmony
The range of ATEX metal or plastic control stations is designed for industrial hazardous locations with dust where a potential explosive atmosphere may occur.