Zelio Logic
Programuojamos relės
Dalis Modicon
Pažangiosios relės paprastoms valdymo sistemoms nuo 10 iki 40 įėjimų/išėjimų
-
Atraskite „Zelio Logic SR2/SR3“
-
Apie „Zelio Logic“ išmaniąsias reles
„Zelio Logic“ išmaniosios relės yra suprojektuotos valdyti paprastas automatizavimo sistemas. Jos pasižymi unikaliu kokybės ir kainos santykiu bei paprastu naudojimu – šios relės suteikia puikią alternatyvą kabelių sistemos logika arba konkrečiomis kortelėmis pagrįstiems sprendimams.
Galite rinktis iš dviejų „Zelio Logic“ prekių asortimentų: kompaktiškų versijų su fiksuotomis konfigūracijomis ir modulinių versijų su išplėtimo moduliais. Išmaniosios relės siūlo PID funkciją HVAC įrangai ir 2G / 3G modemo ryšio galimybę.
„Zelio Logic“ konfigūravimo programinė įranga „Zelio Soft“ teikia supaprastintą, jokių įrankių nereikalaujantį „Ladder“ arba FBD ir SFC kalbų programavimą nedidelėms programėlėms. Ją galima nemokamai atsisiųsti iš mūsų svetainės.
„Zelio Logic SR2/SR3“ nauda
„Zelio Logic“ siūlo 2 asortimentus: kompaktišką ir modulinį su išplečiamais blokais ir dviem programavimo kalbomis (FBD arba LADDER).Atviras
„Zelio Logic“ leidžia jums valdyti ir stebėti instaliacijas bet kokioje situacijoje – tiek vietoje, tiek nuotoliniu būdu.Paprastas
Paprasta pasirinkti, įdiegti ir programuoti – „Zelio Logic“ tiks visiems jūsų įrenginiams.Mokomieji vaizdo įrašai
Perkelkite „Zelio“ išmaniąsias reles į atminties kasetę ir iš jos
„Zelio Modbus TCP“ ryšys su PLC
Ypatybės
Faktai apie „Zelio Logic SR2/SR3“
• „Modbus“ arba eterneto ryšio išplėtimo moduliai
• 6, 10 arba 14 subtilių I/O ir 4 analoginiai I/O išplėtimo moduliai
• Labai kompaktiški – iki 26 I/O 124,6 x 90 x 59 mm plote
• Bazių maitinimo įtampa: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC
• Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu: 4 eilutės su 18 simbolių ir 1 piktogramų eilutė, kontekstinis naršymas naudojant 6 mygtukus
• Nuoseklūs arba USB jungiamieji kabeliai susieti su išmaniosiomis relėmis / asmeniniu kompiuteriu
• Ryšio sąsaja (išmanioji relė / asmeninis kompiuteris) „Bluetooth“ bevieliui ryšiui
• Intuityvaus programavimo įranga „Zelio Soft 2“ – programavimas naudojant funkcinio bloko diagramą (FBD): 36 iš anksto suprogramuotos funkcijos, 7 „Grafcet“ funkcijos, 6 loginės funkcijos
• Kontaktinė kalba (LADDER): 12 iš anksto suprogramuotų funkcijų
Papildomi ištekliai
Susiję produktai
-