Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Twido

Programuojami valdikliai

Programuojami valdikliai

Twido
        • Geriausia kaina
          TM2DDI16DK Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDI16DK

          discrete input module M238 - 16 inputs 24 V DC - 1 connector HE10
        • Geriausia kaina
          TM2DAI8DT Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DAI8DT

          discrete input module M238 - 8 inputs 120 V AC - 1 remvbl screw terminal block
        • Geriausia kaina
          TM2DDI16DT Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDI16DT

          discrete input module M238 - 16 inputs 24V DC - 1 removable screw terminal block
        • Geriausia kaina
          TM2DDI32DK Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDI32DK

          discrete input module M238 - 32 inputs 24 V DC - 1 connector HE10
        • Geriausia kaina
          TM2DDI8DT Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDI8DT

          discrete input module M238 - 8 inputs 24 V DC - 1 removable screw terminal block
        • Geriausia kaina
          TM2DDO16TK Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDO16TK

          discrete output module M238 - 16 outputs 24 V transistor - 1 connector HE10
        • Geriausia kaina
          TM2DDO16UK Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDO16UK

          discrete output module M238 - 16 outputs 24 V transistor - 1 connector HE10
        • Geriausia kaina
          TM2DDO32TK Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDO32TK

          discrete output module M238 - 32 outputs 24 V transistor - 1 connector HE10
        • Geriausia kaina
          TM2DDO32UK Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDO32UK

          discrete output module M238 - 32 outputs 24 V transistor - 1 connector HE10
        • Geriausia kaina
          TM2DDO8TT Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          TM2DDO8TT

          discrete output module M238 - 8 outputs 24 V transistor - 1 screw terminal block