Acti9 iSO, iRO
DIN bėgių skirstomųjų plokščių skambučių ir garsinių signalų moduliai
Produktai
Pristatymas
Ypatybės
Acti9 SO varpelio moduliai:
- Garso išvesties lygis: 80 dBA
- Maitinimo įtampų pasirinkimas: 230 V arba 8–12 V AC.
Acti9 iRO garsinio signalo moduliai:
- Garso išvesties lygis: 70 dBA
- Pasirinkite maitinimo įtampos: 230 V arba 8-12 V kintamoji.
Privalumai
Sprendimas yra skirstomajame skydelyje
Acti 9 valdymas ir komandos :
Acti 9 valdymas ir komandos :
- Platus diapazonas pagal DIN standartą: Paprastumas
- Nuoseklus gaminio dizainas: ramybė
- Naujovės, užtikrinančios tvirtumą: produktyvumas
- Daugelis produktų susiejimo tiesiog priklijuojant: lankstumas.
Taikymas
- Elektros grandinių valdymas ir valdymas visuose pramoniniuose ir tretiniuose pastatuose.