Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

Metered Rack PDU

Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.

Keeping your eye open for unplanned overloads

APC Brand Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Metered Rack PDU schneider.label Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.
        • Geriausia kaina
          AP7152B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7152B

          In-Line Current Meter, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G
        • Geriausia kaina
          AP7155B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7155B

          In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Geriausia kaina
          AP7175B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7175B

          In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G
        • Geriausia kaina
          AP7820B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7820B

          Rack PDU, Metered, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
        • Geriausia kaina
          AP7821B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7821B

          Rack PDU, Metered, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
        • Geriausia kaina
          AP7822B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7822B

          Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19
        • Geriausia kaina
          AP7850B Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP7850B

          Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
        • Geriausia kaina
          AP8853 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP8853

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19
        • Geriausia kaina
          AP8858 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP8858

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19
        • Geriausia kaina
          AP8858EU3 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          AP8858EU3

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Cord