Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

TeSys D

Kontakikiriai 0,06 kW iki 75 kW

Reversiniai arba nereservisiai kontaktoriai iki 75 kW / 400 V ir 250 A / AC1

Nuo 9 iki 38 A, varžtinės jungtys, nuo LC1D09 iki D38
      • 2035 products available

        • Geriausia kaina
          LC1D09P7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D09P7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil
        • Geriausia kaina
          LC1D09BD Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D09BD

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil
        • Geriausia kaina
          LC1D09B7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D09B7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
        • Geriausia kaina
          LC1D25P7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D25P7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil
        • Geriausia kaina
          LC1D18P7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D18P7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 230 V AC coil
        • Geriausia kaina
          LC1D32P7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D32P7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
        • Geriausia kaina
          LC1D80P7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D80P7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 80 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
        • Geriausia kaina
          LC1D12P7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D12P7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil
        • Geriausia kaina
          LC1D65AP7 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D65AP7

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
        • Geriausia kaina
          LC1D25BD Paveikslėlio žyma Schneider Electric

          LC1D25BD

          TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil