Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

 

TeSys D

Kontakikiriai 0,06 kW iki 75 kW

Reversiniai arba nereservisiai kontaktoriai iki 75 kW / 400 V ir 250 A / AC1

Nuo 9 iki 38 A, varžtinės jungtys, nuo LC1D09 iki D38