BP - CM
Mygtukai, perjungikliai
Nutraukta
Pristatymas
Ypatybės
BP: paprasta arba dviguba grandinė su arba be indikatoriaus mygtukų
- Kontaktas: NO ir / arba NC
- Spalva: mygtukas: pilkas / raudonas / pilkas ir pilkas / žalias ir raudonas; indikatorius: žalias / raudonas
- Eksploatavimo trukmė: mygtukas: 30 000 ciklų; indikatorius (šviesos diodas): 100 000 valandų
- IEC 60669-1 ir IEC 60947-5-1 keliamų standartų reikalavimų atitikimas
- Kontaktas: NO, NC arba perjungiamas
- Padėčių skaičius: 2, 3, 5
- Eksploatavimo trukmė: linijinis CM: 30 000 ciklų; rotacinis CM: 200 000 ciklų
- Standartų laikymasis: linijinis CM: IEC 60669-1 ir IEC 60947-5-1; rotacinis CM: IEC 60947-3 ir UL
- Montavimas ant DIN bėgio valdymo ir papildomų indikacinių įrenginių su metaline arba plastmasine junge ø 22 „Telemecanique“ XB4 / XB5 tipo
- Versija be pragręžimo kitam papildomo įrenginio tipui
- „Multi 9“ estetika
Privalumai
Sprendimas yra paskirstymo skyde
- Plati serija pagal DIN standartą:paprastumas
- Nuoseklus produkto dizainas:rūpesčių išvengimas
- Naujovės, teikiančios tvirtumo:produktyvumas
- Daugelio produktų sujungimas naudojant greitojo montavimo metodą:lankstumas
Taikymas
- Elektros grandinių valdymas ir kontrolė visuose pramoniniuose, bei visuomeninės ir komercinės paskirties pastatuose.