-
-
Filtruoti pagal:
Visus nustatyti iš naujo -
-
-
Ypatybės
„Motorpact“ yra vidaus tipo įranga, suprojektuota ir pagaminta spręsti sudėtingiausius energijos ir procesų valdymo iššūkius. Mūsų variklių paleidimo įrenginių sistemos pateikiamos su moderniomis naujovėmis, užtikrinančiomis neprilygstamą veikimo našumą, patikimumą, lankstumą ir reikalauja minimalios priežiūros.
„Motorpact S3“ iš „Schneider Electric“ integruoja vieną kelių variklių sklandaus paleidimo įrenginį ir taupo vietą ir svorį.
Technologija: vakuuminė
Standartai: IEC/NEMA
Vardinė įtampa: 7.2 kV
Šynų sistema: vienguba / dviguba (S3)
Vardinė šynų srovė: 3150 A
Vardinė darbo srovė: 200 / 400 A
Vardinė trumpojo jungimo atjungimo geba: 50 kA
Vardinė pikinė atjungimo srovė 50 kA 3 sek.
Atsparumo vidiniam elektros lankui klasifikacija: AFLR 25 kA/1 sek. - 40 kA/0,5 sek. - 50 kA/0,25 sek.
Tiekimo nutrūkimo kategorija: LSC2A
Pertvarų klasė: PI
Privalumai
Kompaktiškas ir lengvas
Patikimas
Paprasta naudoti
Reikalauja mažiau priežiūros
Saugumas
Gausi homogeniška serijaSu „Motorpact S3“
- didesnis lankstumas: kaskadinis 3 ar daugiau variklių paleidimas ir sustabdymas su vienu sklandaus paleidimo įrenginiu
- išlaidų optimizavimas: vienas sklandaus paleidimo įrenginys keliems varikliams leidžia sumažinti bendrąsias variklių valdymo išlaidų
- saugumas ir patikimumas: „Motorpact S3“ yra iš anksto suprojektuota ir integruota skirstomoji plokštė
Taikymas
Kompresoriams, aušintuvams, siurbliams, ventiliatoriams, konvejeriams, trumpintuvams ir pan.
Galerija
Motorpact
Vidutinės įtampos variklių valdymo centras
Dalis SeT Series
Vidutinės įtampos variklio su vakuuminiu kontaktoriumi iki 7,2 kV