TeSys GV5, GV6
Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)
Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)
Kontaktoriai 55 kW iki 450 kW
Eelktroninės termorelės 18,5 kW iki 315 kW
Saugiklių kirtiklių blokas
Kombinuoti varikliu paleidikliai iki 15 kW